Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더
Swagelok 벤치탑 튜브 벤더는 간편하고 일관적인 튜브 벤딩이 가능한 견고하면서도 가벼운 구조이며, 사용자가 높은 품질 기준을 준수하는 동시에 설치 시간을 단축하도록 지원합니다.
벤치탑 튜브 벤더에 대해 자세히 알아보기Las dobladoras de tubo para banco Swagelok® le ayudan a producir fácilmente tubo doblado en una gran variedad de configuraciones. Tienen una construcción robusta de aluminio para mayor duración y cumplen la normativa CE. Las dobladoras para banco ofrecen un rango de doblado de 1 a 180° para tubo con diámetros exteriores de 6 a 30 mm (1/4 a 1 1/4 pulg.) y espesores de pared de 0,8 a 3,0 mm (0,028 a 0,120 pulg.), adaptándose a diversas configuraciones. Las dobladoras se suministran con una pistola de engrasar para facilitar la operación y una maleta de transporte metálica para guardarlas y transportarlas con facilidad.
Disponible en modelos manual y eléctrico, la versión manual de la dobladora de tubo para banco Swagelok puede funcionar con un motor de taladro de 1/2 pulg. utilizando un embrague dinamométrico y un brazo de apoyo opcionales. Las matrices de doblado de acero son necesarias para tamaños y materiales de tubo específicos, asegurando doblados precisos y fiables.
Especificaciones
Dimensiones—Dobladora en la Maleta | 37 cm (14 1/2 pulg.) de alto, 53 cm (21 pulg.) de ancho, 28 cm (11 pulg.) de fondo |
Peso—Dobladora en la Maleta Sin Herramientas | Modelo manual: 34 kg (75 lb) Modelo eléctrico: 36 kg (79 lbs) |
Requisito de Alimentación (Unidad Eléctrica) | MS-BTB-1: 110 V (ca), 50/60 Hz; intensidad máxima—10 A MS-BTB-2: 230 V (ca) 50/60 Hz; intensidad máxima—5 A |
Vea cómo utilizar la dobladora de tubo para banco Swagelok en nuestro curso avanzado de doblado de tubo.
Catálogos de la Dobladora de Tubo para Banco
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

How to Use a Swagelok Hand Tube Bender
Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.