Cintreuses électriques Swagelok®
Découvrez des outils précis et efficaces avec les cintreuses électriques Swagelok. Conçues pour des tubes de gros diamètres, ces cintreuses faciles à utiliser réduisent au minimum les temps et les efforts nécessaires à l’installation. Elles réduisent également le risque de plisser ou d’endommager les tubes pendant le processus de cintrage.
Se faire aider pour choisir une cintreuseLes cintreuses électriques Swagelok permettent d’effectuer des cintrages précis et de grande qualité sur des tubes aux dimensions fractionnaires ou métriques compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok. Avec leurs commandes électroniques, ces cintreuses intuitives permettent d’installer des tubes de manière plus efficace et systématique. Avec deux sabots pour cintrer des tubes de diamètres très divers, ces cintreuses polyvalentes n’exigent pas d’avoir une quantité d’outils à portée de main.
Comment cintrer des tubes et quand est-il avantageux de le faire
Caractéristiques techniques
- Angle de cintrage allant de 1 à 110°
- Tubes de diam. ext. de 1 po à 2 po (épaisseur de paroi de 0,049 à 0,220 po) et de diam. ext. de 25 mm à 50 mm (épaisseur de paroi de 1,2 mm à 5,0 mm)
- Un sabot de cintrage pour les dimensions 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po
- Un sabot de cintrage pour les dimensions 25 mm, 32 mm, 38 mm et 50 mm
| Dimensions (position verticale) | 112 cm (44 po) de hauteur, 74 cm (29 po) de largeur, 76 cm (30 po) de profondeur |
| Poids | 191 kg (420 lb) |
| Alimentation : | MS-TBE-1 : 115 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 13 A MS-TBE-2 : 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 7 A |
Catalogues des cintreuses électriques
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.
Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok
La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.
Voir la cintreuse en actionLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Formations de base sur les systèmes fluides
Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes
Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.