text.skipToContent text.skipToNavigation

Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 20 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde

Referencia #: SS-20M0-7-8

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 20 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 NPTめねじ
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

El conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 20 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde

Referencia #: SS-20M0-7-8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-20M0-7-8 — Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 20 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 20 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 NPTめねじ
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Ver producto
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-10M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-10M0-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-7-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-7-6RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-10M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-10M0-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-10M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-10M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-10M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-1210-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1210-7-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-1210-7-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1210-7-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-7-0007 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-12M0-7-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-7-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-12M0-7-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-7-4RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-12M0-7-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-12M0-7-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-7-6RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-12M0-7-6RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-12M0-7-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-12M0-7-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-7-8RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-12M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-12M0-7-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-12M0-7-M20X1.5RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung M20 x 1,5 Zylindrisches Manometer-Innengewinde Ver producto
SS-1410-7-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-15M0-7-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-1610-7-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-1610-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-1610-7-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-16M0-7-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-18M0-7-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-2000-7-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-200-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-200-7-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-200-7-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-200-7-4RG Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Ver producto
SS-20M0-7-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-22M0-7-12 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-22M0-7-12RP Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-2400-7-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-25M0-7-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-25M0-7-16RP Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-300-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-7-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-7-4RG Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-12 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-2RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-4RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-400-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-6RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-400-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-400-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Ver producto
SS-400-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Ver producto
SS-400-7-8RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-500-7-4 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-600-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-600-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-600-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-600-7-4RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-600-7-4RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Ver producto
SS-600-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-600-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-600-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-600-7-6RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Ver producto
SS-600-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-600-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-600-7-8RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-600-7-8RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Ver producto
SS-600-7-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6M0-7-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6M0-7-2RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-6M0-7-2RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-6M0-7-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6M0-7-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6M0-7-4RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-6M0-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Ver producto
SS-6M0-7-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-6M0-7-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6M0-7-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6M0-7-6RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-6M0-7-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6M0-7-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6M0-7-8RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-6M0-7-8RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Ver producto
SS-6M0-7-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-810-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-810-7-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-810-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-810-7-4RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Ver producto
SS-810-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-810-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-810-7-6RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-810-7-6RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Ver producto
SS-810-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-810-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-810-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-810-7-8RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Ver producto
SS-810-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-810-7-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-8M0-7-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8M0-7-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8M0-7-4RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-8M0-7-4RJ 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Ver producto
SS-8M0-7-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-8M0-7-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8M0-7-6RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-8M0-7-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-8M0-7-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8M0-7-8RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-8M0-7-8RJ 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Ver producto
SS-8M0-7-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.