text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage NPT femelle 1/2 po

Réf. pièce : SS-4-TA-7-8

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/2 po
Typ Verbindung 2 Filetage NPT femelle
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Gerade Ausführungen

Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage NPT femelle 1/2 po

Réf. pièce : SS-4-TA-7-8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Gerade Ausführungen
Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Spécifications

SS-4-TA-7-8 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage NPT femelle 1/2 po

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/2 po
Typ Verbindung 2 Filetage NPT femelle
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
B-10-MTA-1-4RS Laiton 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
B-10-TA-1-8 Laiton 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-12-MTA-1-4RS Laiton 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
B-12-TA-1-12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-A-4ANF Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Évasement 37° femelle Afficher le produit
B-4-TA-1-2 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4-TA-1-4 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4-TA-7-4 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
B-4-TA-7-6 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
B-6-TA-1-4 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-6-TA-7-4 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
B-8-MTA-1-4RS 황동 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
B-8-TA-1-8 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-8-TA-7-6 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
B-8-TA-7-8 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
S-6-TA-1-4 탄소강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6RT 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10-MTA-1-8 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10-MTA-7-8 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-10-TA-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-10-TA-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10-TA-7-8 316 스테인리스강 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-A-12ANF 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/4인치 암나사 37° AN Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-12-MTA-1-6RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12-MTA-7-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8RP Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-12-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-TA-1-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po AN 37° mâle Afficher le produit
SS-12-TA-1-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-12-TA-1-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-12-TA-1-12ST Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-12-TA-1-12W Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout à souder mâle Afficher le produit
SS-12-TA-1-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-TA-1-16ST Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-12-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-12-TA-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-TA-7-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-12-TA-7-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1610-A-16ANF Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 po Évasement 37° femelle Afficher le produit
SS-16-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
SS-16-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-16-TA-1-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-TA-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-TA-1-16AN Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po AN 37° mâle Afficher le produit
SS-16-TA-1-16RS Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-16-TA-1-16RT Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-16-TA-1-16ST Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-16-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16-TA-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-18-MTA-1-12RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-18-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-18-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-1-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-200-A-2ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po AN 37° femelle Afficher le produit
SS-200-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle Afficher le produit
SS-20-TA-1-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-24-TA-1-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-2-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-2-TA-1-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-1-2ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-1-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-1-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-7-2RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-7-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-32-TA-1-32 Edelstahl 316 2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-400-A-4ANF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN Rohrkonus Afficher le produit
SS-4-TA-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-2RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4AN Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-4-TA-1-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-6RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-4-TA-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-2RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-600-A-6ANF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN Rohrkonus Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-6-MTA-7-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-7-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RJ Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-7-6RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-6-MTA-7-8RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-6-TA-1-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-4AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-4RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-6AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-6-TA-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Afficher le produit
SS-6-TA-7-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-4RP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-6RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-6-TA-7-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-810-A-8ANF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN Rohrkonus Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-TA-1-8AN Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° mâle Afficher le produit
SS-8-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-8-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-8-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-8-TA-1-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle Afficher le produit
SS-8-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-8-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-8-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-8-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RP Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.