|
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/2 in. VCO Fitting x 9/16-18 Straight Thread
Referencia #: SS-8-VCO-1-6ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
StraightsEnsures high-purity, vacuum-tight connections with repeatable O-ring sealing—ideal for instrumentation and analytical fluid system designs. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/2 in. VCO Fitting x 9/16-18 Straight Thread
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Straights
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Especificaciones
SS-8-VCO-1-6ST — Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/2 in. VCO Fitting x 9/16-18 Straight Thread
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | VCO® O-Ring Face Seal Fitting |
| Connection 2 Size | 9/16-18 in. |
| Connection 2 Type | Male SAE/MS Straight Thread |
| Flow Restrictor | No |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Ver producto |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-16-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-6-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-8-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
