Модули обводной линии Swagelok®
Модули обводной линии Swagelok предназначены для длинных пробоотборных линий от крана до анализатора и обеспечения минимального падения давления для максимально быстрого отклика. Рукоятки с взаимной блокировкой в пробоотборной системе с обводной линией предотвращают неправильную последовательность срабатывания и случайное срабатывание.
Связаться с нашим специалистомМодули обводной линии (FLM) Swagelok предназначены для длинных пробоотборных линий от крана до анализатора с высоким расходом, позволяя уменьшить задержки в системах поточного анализа. Модуль FLM Swagelok, расположенный в анализаторном шельтере, без труда изолирует пробоотборную систему, а также подает продувочный газ для очистки системы. Затем он извлекает пробу через фильтр, сохраняя чистоту фильтрующего элемента благодаря высокому расходу.
Модули FLM Swagelok, предназначенные для упрощения доступа к любому компоненту без нарушения работы других компонентов системы, используют сварные узлы для уменьшения потенциальных мест утечки и фитинги без зазоров на прямых участках трубки.
Модуль FLM Swagelok включает два шаровых крана, переключающих поток на байпас для изоляции пробоотборной системы и анализатора во время техобслуживания. Эти краны поддерживают поток в байпасной линии для сохранения свежести проб. Инновационная система рукояток с взаимной блокировкой обеспечивает одновременное приведение кранов в действие, позволяя при этом регулировать уплотнение в отдельном корпусе крана. В некоторых конфигурациях продувочные и дренажные клапаны замкнуты на байпасные краны для предотвращения открытия дренажных или продувочных линий, когда система находится в режиме отбора проб. Все ручки могут быть заблокированы в определенном положении для предотвращения случайного срабатывания.
Пробоотборная система с обводной линией
Транспортировочные линии обычно имеют длину трубопроводов более 100 футов (30 метров) и требуют высокой скорости подачи среды, чтобы в анализатор попала свежая проба. В идеале поток от пробоотборного крана должен достигать анализаторного шельтера не более чем за минуту. В зависимости от длины труб пробоотборных линий, а также от фактического расстояния транспортировки уровень расхода может достигать 90 станд. футов3/ч (2548 станд. л/ч).
Минимизация отходов при отборе проб
Байпасный фильтр предназначен специально для обводных систем и позволяет модулю FLM обеспечивать высокий уровень расхода. Фильтр возвращает значительную часть потока проб в технологическую линию через вспомогательную линию. Для обеспечения высокого расхода в данной обводной линии давление в точке возврата должно быть ниже, чем в точке отбора. Во многих конфигурациях FLM предусмотрена линия возврата проб, что позволяет исключить отвод непрерывного потока из онлайн-устройства на факел или утилизацию.
Практически исключено получение гидравлического удара
Закрытие клапана на линии с высоким расходом жидкости вызывает экстремальные скачки давления, называемые гидравлическими ударами, которые могут повредить компоненты системы. Модуль FLM Swagelok исключает наступление гидравлического удара, делая полное отсечение невозможным. Байпасные краны срабатывают одновременно для исключения возможности срабатывания только одного из них. Трехходовая конструкция крана позволяет потоку постепенно переходить из режима отбора проб в байпасный режим вместо временного полного отсечения во время срабатывания.
Каталоги модуля обводной линии
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.