Kalibrier- und Umschaltmodule von Swagelok®
Bei den Kalibrier- und Umschaltmodulen von Swagelok handelt es sich um vielseitig konfigurierbare und vorgefertigte Untersysteme auf Basis der modularen Plattformkomponenten von Swagelok. Die Module nehmen eine letzte Probenaufbereitung vor der Analyse vor und gestatten dem Benutzer bis zu 10 Proben und zwei Kalibrierungsströme mithilfe des Probenauswahlsystems (Serie SSV) von Swagelok auszuwählen.
Kontakt mit einem unserer Experten aufnehmenDas Kalibrier- und Umschaltmodul von Swagelok (Calibration and Switching Module (CSM)) sorgt für ein sanftes Umschalten zwischen mehreren Prozessproben und -bedingungen und wählt die zu analysierenden Prozessströme aus. Durch die Aufbereitung der Probe durch das CSM wird sichergestellt, dass diese mit der entsprechend erforderlichen Druck-, Temperatur-, Durchfluss- und Filtrierungsrate in das Analysegerät gelangt. Zur Vermeidung von Toträumen und Kreuzkontaminierung gewährleistet die integrierte Durchflussleitung einen konstanten Durchfluss aller Ströme zum Analysegerät.
Das CSM wird unter Verwendung von Swagelok Probenauswahlventilen (Serie SSV) auf Basis der modularen Plattformkomponenten von Swagelok gebaut, wodurch Benutzer die für das spezifische System erforderliche Konfiguration auswählen können. Das Standardmodell kann bis zu zehn Prozess- und zwei (flüssige oder gasförmige) Kalibrierungsfluide aufnehmen. Die wohl wichtigste Funktion von Kalibrier- und Umschaltmodulen besteht darin, die Prozessströme aufzubereiten und auszuwählen sowie einen Kalibrierungsstrom für die Analyse zu bestimmen. Infolge eines pneumatischen Drucksignals von einer externen Quelle, in der Regel dem Analysegerät, wählt das System ein Fluid zur Analyse aus. In der Prozessleitung mit dem zu analysierenden Fluidstrom wird eines der Probenauswahlventile der Doppelabsperrung über ein elektrisches Signal geöffnet.
Das CSM von Swagelok biete einige zusätzliche Vorteile:
- Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten für die Probenaufbereitung je nach Anforderung
- Manuelle Kalibrierung des Analysegeräts jederzeit möglich
- Farbliche Kennzeichnung der Ströme—Blau für Prozessstromeinlässe, Orange für Kalibrierungsstromeinlässe, Grün für Bypässe und Weiß für Auslässe
- Entlüftungsbohrung zur Vermeidung einer Vermischung von Druckluft und druckbeaufschlagten Prozessfluiden
- Wartungsfreundliches modulares Design
- Bypass-Option für eine höhere Durchflussrate zum Kalibrier- und Umschaltmodul und damit eine geringere Zeitverzögerung bei der Probenanalyse
Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok
Kalibrier- und Umschaltmodule—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)
Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen
Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.