text.skipToContent text.skipToNavigation
메커니컬씰 지원 시스템

Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템

Swagelok은 전문적으로 설계되고, 구성하기 쉬우며, 관리 가능한 씰 지원 시스템을 제공합니다. 회전 장비의 온라인 상태와 작동 효율을 유지하는 데 이상적인 Swagelok 메커니컬씰 지원 키트는 가동 중단을 최소화하고, 비용을 줄이며, 시간을 절약하는 동시에 안전한 작동을 보장합니다.

적합한 시스템 선택에 도움 받기

Swagelok의 메커니컬씰 지원 키트 및 어셈블리는 API 682 표준을 충족하며, 파이프 나사를 없애고 연결구를 제한함으로써 누설을 최소화하는 신뢰성 높고 설치하기 쉬운 시스템을 제공합니다. 대기 측 플랜공정 측 씰 플랜 키트에는 API 지침에 따라 간편하게 설치할 수 있는 모든 부품과 설계 도면이 포함되어 있습니다. 이 키트는 또한 누설을 추가적으로 방지할 목적으로 튜빙을 벤딩하는 방법도 제시합니다.

Swagelok은 특정 애플리케이션에 맞게 구성되는 판넬 및 씰 포트를 포함한 맞춤형 씰 플랜 어셈블리도 제공합니다. 씰 간 플랜과 공정 측 플랜 어셈블리는 설치 키트를 포함 또는 비포함하여 주문할 수 있습니다. 신뢰성을 중심으로 설계된 Swagelok 시스템은 공기 잔류를 방지하는 고점 벤트, 안전한 퍼지가 가능한 저점 배출구, 문제 해결용 압력/온도/측정 지점을 제공합니다. 접근 가능한 필터, 스트레이너, 바이패스 루프가 적절한 유량을 보장하며, API 표준에 따른 블록 & 블리드 밸브와 2-밸브 매니폴드가 있는 맞춤형 구조로 안전이 강화됩니다.

메커니컬씰 지원 시스템에 대해 알아보기

사양

씰 플랜 키트(SPK) 공정 측 플랜: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31, API 41
대기 측 플랜: 51, 62, 65A, 65B
씰 플랜 어셈블리(SPA) 공정 측 플랜 API 32
씰 간 플랜 API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76, API 72/76
압력 등급 720(psig)/49.6(bar)
씰 연결구 크기 3/8인치~3/4인치 NPT
씰 연결구 종류 옵션에는 다양한 애플리케이션에 대응하는 암나사/수나사 커넥터, 연장형 수나사 커넥터가 포함됩니다.
튜빙 크기 범위 1/4인치(6 mm)~1인치(25 mm)

Swagelok 애플리케이션 가이드 보기

Swagelok 어셈블리에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작

Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 찾기

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Assemblage technique d’un système d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok
La norme API 682 et vous : fabriquer de meilleurs systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment la norme API 682 encadre la conception et l’assemblage de systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques et comment l’application de quelques bonnes pratiques peut améliorer la longévité et le fonctionnement de vos systèmes.

coup de projecteur sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
coup de projecteur sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Ingénieurs terrain Swagelok
Q&R sur l’ingénierie de terrain : découvrez comment une équipe technique parvient à améliorer les performances de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage dans le monde entier

Les ingénieurs terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs terrain Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.