text.skipToContent text.skipToNavigation

Колпак из латуни для трубки с наруж. диам. 1/2 дюйма

부품 번호: B-810-C

사양

속성
몸체 재질 Латунь
관통형 아니오
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 дюйма
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Колпак из латуни для трубки с наруж. диам. 1/2 дюйма

부품 번호: B-810-C
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

사양

B-810-C — Колпак из латуни для трубки с наруж. диам. 1/2 дюйма

속성
몸체 재질 Латунь
관통형 아니오
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 дюйма
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-100-C 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1210-C 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-12M0-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-15M0-C 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1610-C 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-16M0-C 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-18M0-C 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2000-C 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-200-C 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-20M0-C 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-22M0-C 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2400-C 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-25M0-C 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-300-C 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-3200-C 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-3M0-C 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4M0-C 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.