text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, проходной тройник, наруж. диам. трубки 1 дюйм

Art.-Nr.: B-1610-3

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 3 1 Zoll
Typ Verbindung 3 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030706
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
T-Stücke

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, проходной тройник, наруж. диам. трубки 1 дюйм

Art.-Nr.: B-1610-3
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

T-Stücke
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Technische Daten

B-1610-3 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, проходной тройник, наруж. диам. трубки 1 дюйм

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 3 1 Zoll
Typ Verbindung 3 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030706
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6MO-1210-3 6-Moly 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
6MO-400-3 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
6MO-600-3 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
6MO-810-3 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-100-3 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-1010-3 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-10M0-3 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-1210-3 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-12M0-3 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-1410-3 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-1810-3 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-200-3 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-400-3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-600-3 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-6M0-3 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-810-3 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-8M0-3 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
HC-200-3 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
HC-400-3 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
HC-600-3 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
HC-810-3 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
M-400-3 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
M-600-3 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
M-810-3 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
PFA-220-3 PFA➄ 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
PFA-420-3 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
PFA-620-3 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
PFA-820-3 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
S-1210-3 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
S-12M0-3 Kohlenstoffstahl 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
S-1610-3 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
S-400-3 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
S-600-3 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
S-810-3 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-100-3 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1010-3 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-10M0-3 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-3SC11 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-12M0-3 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-14M0-3 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 14 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-15M0-3 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 15 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1610-3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-16M0-3 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-18M0-3 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-2000-3 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-200-3JA 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-20M0-3 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-22M0-3 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-2400-3 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-25M0-3 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-28M0-3 Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-300-3 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-3200-3 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-3M0-3 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-3BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-3JA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-400-3SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4M0-3 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-500-3 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-600-3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-600-3SC11 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-6M0-3 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-6M0-3SC11 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-810-3 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-810-31-0001 316 Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-810-3BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-810-3SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-810-3WD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-8M0-3 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
T-400-3 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
TI-810-3 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.