Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект сильфонного уплотнения
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект сильфонного уплотнения
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
Bellows Sealed Valves U Series
Features: Secondary containment system above the bellows; Working pressures up to 2500 psig (172 bar); Temperatures up to 1200°F (648°C); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in.; 6, 10, and 12 mm end connections; Stainless steel material
Bellows-Sealed Valves, B Series
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12U-K1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4BA-K1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4BK-K1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4U-K1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8B-K1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.