Ultra-Torr 진공 피팅 — 튜브 스터브
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-2-UT-A-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub SS-4-UT-A-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub SS-2-UT-A-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub SS-4-UT-A-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub SS-8-UT-A-10BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 5/8 in. Tube Stub SS-8-UT-A-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Tube Stub SS-6-UT-A-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub SS-1-UT-A-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간