text.skipToContent text.skipToNavigation
メタル・ホース AHシリーズ

Swagelok® メタル・ホース(AHシリーズ)

オール・メタル・ホース AHシリーズは、高温の真空用途、または耐食性を要し、透過や吸収が望ましくないアプリケーションにおいて、透過を低減します。

ホースの専門スタッフに相談する

AHシリーズ・ホースは、合金C-276製の環状コンボルーティッド・コアで耐食性がさらに高まっているほか、316Lステンレス鋼製シングル・ブレードにより、ホースの耐圧性が向上しています。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。

透過の詳細につきましては動画をご覧ください。

AHシリーズ・ホースのサイズは1/2 インチ~2 インチ、使用圧力範囲は真空~7.64 MPaで、豊富なエンド・コネクションをASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IXに基づいて溶接しているため、さまざまなシステムのニーズに適合します。合金C-276製ブレードおよびエンド・コネクション、各種オプション(ホース・カバー、ホース・タグ、追加のヘリウム・リーク・テストなど)も取り揃えています。

ホース補強材のオプションおよびアプリケーションに合わせた選定方法を見る

仕様

材質 コア:コンボルーティッド合金C-276
補強材:316Lステンレス鋼製ブレード
エンド・コネクション:316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ 1/2~2 インチ
使用圧力範囲 真空~7.64 MPa
使用温度範囲 –200~426°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO® Oリング面シール継手、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、チューブ突き合わせ溶接

適切なホースの選定方法を見る

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.