Sistema de Soporte — Placa Soldada para Conjunto Doble
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Sistema de Soporte — Placa Soldada para Conjunto Doble
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | Acero inoxidable 304 | - | 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud | - | Produkt anzeigen |
304-S1T-WPM | Acero inoxidable 304 | - | 37 mm (1,46 pulg.): | - | Produkt anzeigen |
304-S3T-WP | Acero inoxidable 304 | - | 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.