スウェージロックのチューブ・ベンダー
Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて正確かつ効率的にチューブを曲げることができます。一貫した高品質の曲げ加工が実現するため、取り付けに要する時間および労力を削減することが可能です。チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。
すべてのチューブ・ベンダーを見る正確かつ適切にチューブを曲げることが、機能性の高いシステム設計を現実化する鍵を握っています。Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。スウェージロックは、多種多様なニーズにお応えするべく、さまざまなチューブ・ベンダーを取り揃えています:
- 電動式チューブ・ベンダー:チューブを自動で曲げます(使用可能なチューブ外径サイズ:1~2 インチ、25~50 mm)
- ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー:軽量なアルミニウム製です(使用可能なチューブ外径サイズ:1/4~1 1/4 インチ、6~30 mm)
- ハンド・チューブ・ベンダー:ロール型ダイにより、小さい力で曲げることができ、チューブのだ円化も抑えます。持ち運びに便利です(使用可能なチューブ外径サイズ:1/8~1/2 インチ、3~12 mm)
チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。
Categorías de Dobladoras de Tubos

Dobladoras de tubo eléctricas
Las dobladoras de tubo eléctricas tienen control eléctrico para el doblado automatizado de tubo, añadiendo eficiencia y consistencia a la instalación del tubo.

Dobladoras de tubo manuales
Conozca opciones de dobladoras de tubo manuales muy prácticas que funcionan con distintos tamaños de diámetro exterior de tubo.

Dobladoras de tubo para banco
Las dobladoras de tubo para banco son ligeras, de aluminio y están disponibles en versión manual y eléctrica.
チューブ・ベンダーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Productos: Dobladoras de tubo eléctrica, para banco y manual; Herramientas de preparación de tubo; Soportes para tubo

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。
ハンド・チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事

에센셜 교육: 유체 시스템 기초
Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법
Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.

복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T
핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。