text.skipToContent text.skipToNavigation
манометры, манометр общего назначения с сертификатом ece r110, серия pgn

Манометры общего назначения Swagelok® с сертификатом по стандарту ECE R110 (серия PGN)

Давление в автомобилях на компримированном природном газе (КПГ) можно точно контролировать манометрами, сертифицированными согласно требованиям ECE R110.

Запросить информацию о манометрах

Манометры Swagelok® серии PGN представляют собой устройства общего назначения, сертифицированные по стандартам ECE R110 для использования в транспортных средствах, работающих на компримированном природном газе (КПГ). В них имеется защитное стекло из поликарбоната для дополнительной защиты и повышенного ресурса в тяжелых условиях эксплуатации.

Манометры выпускаются с циферблатами диаметром 50 мм (2 дюйма) и 63 мм (2 1/2 дюйма), обеспечивают диапазон измерений 0–40 МПа (400 бар, 6000 psig) с условным проходом 0,023 дюйма (0,58 мм).

Манометр 50 мм (2 дюйма) может дополнительно комплектоваться латунным торцевым соединением с трубкой Бурдона, аналогичным соединением (для модели 50 мм) на выход преобразователя, а также калибровкой и сертификацией материалов для точного применения.

Технические характеристики

Циферблат 50 мм (2 дюйма)

Диапазон шкалы Манометр положительного давления: 0–40 МПа (400 бар, 6000 psi)
Диапазон температур Торцевые соединения из нержавеющей стали: –40–248°F (–40 до 120°C)
Торцевые соединения из латуни: –40–248°F (–40–120°C); при температуре окружающей среды выше 212°F (100°C) максимальное рабочее давление ограничено 3480 psig (240 бар) в течение макс. 8 часов непрерывной работы
Точность Торцевые соединения из нержавеющей стали: 1,6% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 1.6, JIS B7505 Класс 1.6)
Торцевые соединения из латуни: 2,5% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 2.5, JIS B7505 Класс 2.5)
Торцевые соединения из нержавеющей стали
  • Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма и 6 мм
  • Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма
  • G1/4B (EN)
Латунные торцевые соединения
  • Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма
  • G1/4B (EN)

Размер циферблата 63 мм (2 1/2 дюйма)

Диапазон шкалы Манометр положительного давления: 0–40 МПа (400 бар, 6000 psi)
Диапазон температур Торцевые соединения из нержавеющей стали: –40–248°F (–40–120°C)
Точность Торцевые соединения из нержавеющей стали: 1,6% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 1.6, JIS B7505 Класс 1.6)
Торцевые соединения из нержавеющей стали
  • Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма и 6 мм
  • Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма
  • G1/4B (EN)

Устраните проблемы до момента отказа манометров

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure
La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure

Découvrez comment la collaboration avec Swagelok a permis à Green Alternative Systems d’accélérer le rythme de sa production, de réduire ses coûts de main-d’œuvre et de renforcer la fiabilité de ses systèmes.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides de faible diamètre sur un assemblage réalisé sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des membres du personnel discutent des mesures effectuées sur le process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.