text.skipToContent text.skipToNavigation
온도계

스웨즈락® 온도계

사용하기 쉬운 스웨즈락 진동 방지(dampened movement) 바이메탈 온도계는 신뢰할 수 있는 온도 판독값과 현장 보정을 제공합니다.

추가 정보 요청

스웨즈락’ 온도계는 내부 부품이 김서림과 수분에 의해 손상되지 않도록 ASME B40.200에 따라 밀폐된 케이스에 들어 있으며 ASME B40.200에 맞게 공장에서 보정됩니다. 최대 500°F(260°C)까지 50% 초과 범위와 미달 범위에 대해 내부 구성품을 손상으로부터 보호합니다. 실리콘이 포함되지 않은 젤 인서트는 진동의 영향을 감쇠합니다.

전체 용접된 304 스테인리스강 구성 표준 및 316 스테인리스강 연결구 및 스템과 함께 다양한 애플리케이션 요구사항을 충족하기 위하여 아크릴, 유리, 폴리카보네이트 및 안전 유리 렌즈로 공급됩니다. 쉬운 현장 보정을 위해 외부 조절 기능이 있는 온도계에서 시차 방지(Anti-Parallax) 다이얼로 쉽게 판독할 수 있습니다.

사용 가능한 선택 사양에는 비감쇠형, NIST-추적 가능한 캘리브레이션 인증, 실리콘 액체 충전(표준 감쇠형에는 사용할 수 없음, 유리 렌즈 옵션 포함 또는 500°F[260°C] 이상 다이얼 범위용), 316 스테인리스강 공정 연결구와 스템 및 NPT 유니온 락 너트이 포함됩니다.

사양

다이얼 범위 -100~150°부터 200~1000°F
–70 ~ 70°C부터 100 ~ 540°C
정확도 ± ASME B40.200에 따라 Full Scale의 1%
감쇠 유체 실리콘이 포함되지 않은 인서트 젤
구성 각도 조절 가능, 센터백 마운트, 로어백 마운트
다이얼 크기 3인치(76.2mm); 5인치(127mm)
스템 크기 직경 0.25인치(6.4mm); 길이 2.5 ~ 12인치(63.5 ~ 305mm)
공정 연결구 표준 1/2인치 NPT, G1/2B 가능

온도계 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 서브시스템

작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법

고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 밸브와 게이지를 사용한 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.

메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명

API 표준 682용 스웨즈락® 메커니컬 씰 지원 시스템이 어떻게 API 682를 위한 모범 사례들을 실천하는지, 그리고 시스템의 쉬운 설치와 유지보수를 가능케하는 설계 원칙들을 적용해서 어떻게 더 뛰어난 성능을 제공하는지 알아보십시오.

맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트의 성공적인 조업에 필요는 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제대로 된 제작 공급자를 선택하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
프로세스 측정 – 임펄스 배관 모범 사례

프로세스 계장 사용 환경에서 발생하는 문제는 트랜스미터만 봐서는 파악하기가 어렵습니다. 스웨즈락의 모범사례와 가이드를 통해 프로세스 계장 라인에서 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.