text.skipToContent text.skipToNavigation
Modules de commutation et d’étalonnage

Modules de commutation et d’étalonnage Swagelok®

Les modules de commutation et d’étalonnage sont des sous-systèmes prêts à monter hautement configurables construits avec des composants de plateforme modulaire. Ils effectuent le conditionnement final des échantillons avant l’analyse et permettent à un utilisateur de sélectionner jusqu’à dix lignes d’échantillonnage et deux lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillonnage Swagelok.

Parler à un spécialiste

Le module de commutation et d’étalonnage (MCE) permet de commuter entre plusieurs échantillons et conditions du process, et de sélectionner les lignes de process à analyser. Le MCE préconditionne l’échantillon en contrôlant les paramètres de celui-ci – pression, température, débit, degré de filtration – avant son entrée dans l’analyseur. Une boucle d’écoulement intégrée assure des délais d’acheminement réguliers vers l’analyseur dans l’ensemble des lignes et élimine tout bras mort ou toute possibilité de contamination entre les lignes.

Le MCE est assemblé sur la plate-forme modulaire Swagelok et utilise des sélecteurs d’échantillonnage (SSV) Swagelok, ce qui permet à l’utilisateur de choisir la configuration requise pour le système considéré. Le modèle standard accepte jusqu’à dix fluides de process et deux fluides d’étalonnage (liquides ou gaz). Le MCE a pour fonction principale de conditionner et de sélectionner des lignes de process, ou de sélectionner une ligne d’étalonnage pour l’analyse. Le système sélectionne un fluide pour l’analyse en réponse à un signal pneumatique provenant d’une source externe, laquelle est en général l’analyseur. Le signal ouvre la vanne double arrêt et purge SSV correspondant à la ligne qui contient le fluide à analyser.

Le MCE Swagelok offre plusieurs avantages supplémentaires, notamment :

  • Des configurations diverses de conditionnement des échantillons permettant de répondre aux exigences des applications
  • Une option d’étalonnage manuel qui permet à l’opérateur d’étalonner l’analyseur à tout moment
  • Une identification des lignes à l’aide d’un code de couleurs : bleu pour les entrées des lignes de process, orange pour les lignes d’étalonnage, vert pour les dérivations et blanc pour les sorties
  • Un espace d’air ventilé qui écarte tout danger d’un mélange de l’air du circuit pneumatique avec le fluide sous pression du système
  • Une conception modulaire qui facilite la maintenance
  • Une dérivation optionnelle permettant des débits élevés – et donc des délais d’acheminement raccourcis – vers le MCE

En savoir plus sur les services d’assemblage de systèmes fluides Swagelok

Catalogues des modules de commutation et d’étalonnage

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Rosendahl Nextrom y Swagelok colaboran para maximizar la eficiencia operativa
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas

Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Caso Práctico: Charbonneau Industries mejora su producción con los ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados Swagelok
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados

Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.