Panel de Amoniaco Swagelok®
El panel de toma de muestras de amoniaco Swagelok hace más segura la extracción de muestras de amoniaco anhidro al minimizar la exposición de los operarios al amoniaco líquido y vaporizado. También introduce consistencia en la operación de toma de muestras, agiliza significativamente el proceso de extracción y elimina el transporte de muestras de amoniaco dentro de la instalación.
Contacte con un Especialista en Toma de MuestrasEl amoniaco anhidro se utiliza en la producción de fertilizantes, plásticos, textiles, petróleo, etc. Para evitar el agrietamiento por corrosión bajo tensión del amoniaco en los tanques de almacenamiento y los problemas de calidad del producto, éste debe ser sometido habitualmente a toma de muestras para verificar un contenido de agua del 0,2% al 0,5%.
La unidad de toma de muestras de amoniaco de lazo cerrado Swagelok está diseñada para eliminar los retos que plantean los métodos tradicionales de toma de muestras de amoniaco. El panel de toma de muestras de amoniaco Swagelok tiene:
- Dispositivos de Toma de Muestras Cerrados Nuestro panel de toma de muestras de amoniaco tiene dispositivos de toma de muestras cerrados, que mejoran la seguridad al limitar la exposición del operario y el impacto medioambiental del exceso de emisiones. El diseño elimina la necesidad de un EPI de alta seguridad para el operario. El frontal de vidrio permite a los operarios controlar visualmente las condiciones de la toma de muestras Y están disponibles con diseños de una o dos sujeciones
- Tubos de Residuos Refrigerados: El amoniaco frío se utiliza para crear un baño frío que extrae el calor de la sujeción y del tubo de residuos, evitando la ebullición agresiva que pone en peligro la precisión del llenado. El nivel de llenado del baño frío se controla utilizando un tubo de drenaje elevado. Limpia la línea de suministro de amoniaco antiguo, lo que da lugar a una muestra fresca. El lazo rápido de amoniaco enfría las válvulas de tomas de muestras mientras que los tubos concéntricos preenfrían las líneas de muestras.
- Dispensación Semiautomática: El tubo de residuos incorpora un tapón para facilitar el proceso de llenado. Al llenar el tubo de residuos, el conjunto del tapón ayuda a dispensar un tamaño de muestra exacto y preciso. El conjunto del tapón cierra la parte superior del tubo de residuos y controla el nivel de llenado. Cualquier exceso se vacía en el baño frío, asegurando un tamaño de muestras consistente. Hay disponibles tubos de residuos de 100 mL o 250 mL.
- Operación con Un solo Mando: La operación con un solo mando para controlar el funcionamiento del panel de toma de muestras facilita el uso y ayuda a evitar errores del operario. Un mecanismo de engranajes controla cuatro válvulas con un solo mando manual, controlando las funciones de “apagado,” “purga”, “enfriamiento” y “muestra”. Se pueden incorporar válvulas de control suplementarias para facilitar el ajuste durante la puesta en marcha y el mantenimiento.
- Controles de Caldeo con Pantalla Táctil: Se utiliza una interfaz de pantalla táctil para controlar todo el funcionamiento del calefactor, lo que mejora la consistencia y evita el sobrecalentamiento. La interfaz de usuario intuitiva y fácil de utilizar ofrece instrucciones paso a paso en pantalla para minimizar distracciones del usuario.
Cada panel de toma de muestras está construido según sus especificaciones por técnicos experimentados en sistemas de fluidos. Todos los paneles de amoniaco Swagelok son rigurosamente probados y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.
Más Información sobre la Toma de Muestras de Amoniaco Segura y Eficiente
Consulter nos guides des applications
Localisez des informations détaillées sur nos ensembles.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Services d’évaluation et de conseil Swagelok
Que vous ayez besoin de prélever des échantillons d’ammoniac ou de résoudre un problème en rapport avec un système fluide ou un système d’échantillonnage, des spécialistes Swagelok peuvent venir visiter vos installations pour vous aider à améliorer les performances opérationnelles, éliminer les problèmes potentiels de sécurité et d’environnement, et optimiser l’efficacité et l’efficience de vos systèmes.
Trouvez l’aide dont vous avez besoin concernant l’échantillonnageDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Comment réduire les émissions aux points de prélèvement
Alors que les raffineries, les usines chimiques et d’autres installations industrielles cherchent de nouveaux moyens pour réduire les émissions fugitives, une stratégie peut s’avérer relativement simple et rentable : opter pour des systèmes d’échantillonnage en boucle fermée.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d’échantillonnage
Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.
Q&R sur l’ingénierie de terrain : découvrez comment une équipe technique parvient à améliorer les performances de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage dans le monde entier
Les ingénieurs terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs terrain Swagelok.
Quelques consignes de sécurité pour vos systèmes fluides industriels
Respectez ces bonnes pratiques pour améliorer la sécurité de votre système fluide industriel.