VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings — Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | Produkt anzeigen |
SS-4-WVCR-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
SS-4-WVCR-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
SS-4-WVCR-6-200 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4-WVCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4-WVCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4-WVCR-6-6M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 6 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4-WVCR-6-DF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | Produkt anzeigen |
SS-4-WVCR-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
SS-8-WVCR-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
SS-8-WVCR-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
SS-8-WVCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8-WVCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8-WVCR-6-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8-WVCR-6-DF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | Produkt anzeigen |
SS-8-WVCR-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.