Оболочки шлангов Swagelok®
Различные варианты оболочек шлангов Swagelok обеспечивают дополнительную защиту от скручивания, абразивного истирания, коррозии, экстремальных значений температуры среды и воздействия ультрафиолетового излучения.
Запросить дополнительные сведения о шланговых оболочкахДля защиты от перекручивания, абразивного истирания или специфичного материала шланги Swagelok предусматривают разнообразные оболочки согласно требованиям вашей системы:
| Преимущества | Материал | Температура | |
| Огнеупорная наружная оболочка | Обеспечивает теплоизоляцию от перепадов температур внутри системы, устойчив к воздействию большого количества гидравлических жидкостей и смазочных масел | Стеклоткань | от –65 до 500°F (от –53 до 260°C), кратковременный контакт с пламенем до 2000°F (1093°C) |
| Термовтулка | Создает барьер для недопущения контакта со шлангом, защищает от брызг сварки и воздействия ультрафиолетового излучения | Стекловолоконная оплетка | До 1000°F (537°C) |
| Армированный защитный кожух | Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истирания | Смещается, гибкая нержавеющая сталь 302 | От –325 до 750°F (от –200 до 398°C) |
| Спиральный кожух | Имеет высокую гибкость, и защищает от абразивного истирания | Спиральный пластик из полиэтилена высокой плотности (HDPE) | от –180 до 250°F (от –117 до 121°C) |
| Пружинный ограничитель | Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истирания | Спиральная нержавеющая сталь 302 | от –325 до 850°F (от –200 до 454°C) |
Оболочки не изменяют технических данных шлангов. Получите больше информации в наших видеоматериалах.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.