text.skipToContent text.skipToNavigation

Filter

Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/8 bis 1/2 Zoll (3 bis 12 mm)
  • –40°F (–40°C) bis 900°F (482°C)
  • Edelstahl 316 oder 316L VAR
  • 3.000 psig (206 bar)
  • maximale Durchflussrate 30 bis 600 slpm (1 bis 21 std ft3/min)

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
  • フィルター
  • 液体除去用フィルター
すべてのフィルターをクリアする
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。