Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gaskets
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | View Product |
304L-16-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | View Product |
304L-2-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | View Product |
304L-4-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | View Product |
304L-6-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | View Product |
CU-12-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | View Product |
CU-2-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | View Product |
CU-4-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | View Product |
CU-4-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | View Product |
CU-6-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | View Product |
CU-8-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | View Product |
CU-8-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | View Product |
S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | View Product |
S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | View Product |
S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | View Product |
S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | View Product |
S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | View Product |
S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | View Product |
S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-12-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.