text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à membrane sans ressort série DE Swagelok pour systèmes de gaz modulaires

Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires Swagelok®

Les vannes à membrane sans ressort série DE pour systèmes à gaz modulaires sont faciles à installer, fournissent une indication visuelle du sens de l’écoulement et sont dotées d’un siège conçu pour améliorer la stabilité thermique.

Demander un complément d’information

Les vannes à membrane sans ressort série DE Swagelok sont des vannes aux performances fiables faciles à installer, qui garantissent une pureté supérieure dans les systèmes modulaires de distribution de gaz très purs.

Caractéristiques principales :

  • Forte résistance à la corrosion et conformité aux normes de très haute pureté grâce à un corps fabriqué en acier inoxydable 316L VIM-VAR
  • Conçues pour s’intégrer facilement dans des systèmes à gaz modulaires 1,125 po avec joints en C ou en W
  • Le siège en PFA entièrement contenu améliore la pureté en empêchant les contaminations et offre une meilleure stabilité thermique dans les applications critiques
  • Disponibles dans des configurations à deux ou trois orifices pour répondre aux besoins de systèmes divers
  • Actionnement pneumatique ou manuel, ce qui en fait des vannes polyvalentes qui restent compactes
  • L’orientation fixe de l’actionneur par rapport au corps garantit une installation uniforme et limite le risque d’un mauvais alignement
  • Les chanfreins sur le côté sortie du corps de la vanne indiquent clairement le sens de l’écoulement, ce qui facilite l’installation et la configuration du système

Caractéristiques techniques

Pression de service Du vide jusqu’à 8,6 bar (125 psig)
Pression d’éclatement > 220 bar (3200 psig)
Pression d’actionnement Normalement fermée : 4,1 à 8,2 bar (60 à 120 psig)
Normalement ouverte et normalement fermée avec déverrouillage manuel intégré : 4,1 à 6,2 bar (60 à 90 psig)
Température –10° à 65°C (14° à 150°F)
Coefficient de débit 0,3
Matériaux du corps Acier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membrane Superalliage à base de cobalt
Raccordements d’extrémité Type : Montage modulaire en surface 1,125 po
Configurations : 2 orifices et 3 orifices

En savoir plus sur les vannes série DE

Catalogues des vannes à membrane sans ressort

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.