text.skipToContent text.skipToNavigation
콘 & 쓰레드 피팅

Swagelok® 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)

Swagelok® IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 가지 합금으로 제조되며, 다양한 최종 사용 환경과 최대 60,000 psig(4134 bar)의 중압 및 고압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다.

콘 & 쓰레드 피팅 보기

콘 & 쓰레드(C&T) 연결구는 오랜 기간 믿을 수 있는 중압 및 고압 성능을 제공하는 것으로 신뢰 받아 왔습니다. Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 316 스테인리스강, 625 합금, 2507 합금 재질에 1/4인치에서 1 1/2인치 크기로 공급 가능합니다. 또한, 최고 371°C(700°F)의 온도에서 사용할 수 있습니다.

NACE MR0175/ISO 15156 규격을 충족하는 Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅도 진동 방지 연결구 부품으로 공급 가능합니다. 모든 압력 연결구에 올바른 연결 여부를 간단하게 확인할 수 있는 배출공(Weep Hole)이 표준으로 적용됩니다. 달리 명시되지 않은 한, 암나사 중압 및 고압 C&T 피팅, 어댑터, 커플링은 그랜드 및 칼라를 포함한 완전한 구성으로 제공됩니다.

콘 & 쓰레드 피팅에 대한 자세한 정보를 찾고 계십니까?

현지 전문가에게 문의

Categorías de Accesorios con Cono y Rosca

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Resistencia a altas presiones, vibraciones e impactos sin fugas en las aplicaciones más exigentes con racores de alta presión de cono y férula.

Acoplamientos

Acoplamientos

Una dos tubos o tuberías con un acoplamiento, o tramos cortos de tubo o tubería con un manguito, en uno o ambos extremos. 

Adaptadores

Adaptadores

Asegure un rendimiento fiable de las conexiones de media y alta presión con adaptadores con cono y rosca (C&T) . 

Manguitos y Collarines

Manguitos y Collarines

Asegure el tubo con un collarín y una tuerca de manguito para crear un cierre contra la superficie cónica del racor. 

Pasamuros

Pasamuros

Haga conexiones de media o alta presión entre componentes y espacios con los racores pasamuros.

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Presurice completamente su sistema con un tapón para tubo o un tapón para racor. 

콘 & 쓰레드 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

Encuentre el Racor Ideal para su Aplicación

Vea una comparativa en la que se demuestra cómo los racores Swagelok® serie FK pueden reducir drásticamente el tiempo de instalación en comparación con los accesorios con cono y rosca, y vea cómo protegen de los pequeños defectos que pueden obligar a repetir tareas.

Compare los Accesorios

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

anatomía de un racor para hidrógeno
Anatomía de un Racor para Hidrógeno

Vea por qué los racores diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno pueden ayudar a los fabricantes de vehículos de pila de combustible y a los diseñadores de infraestructuras, a conseguir sistemas de combustible más seguros y fiables.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

el transporte de hidrógeno necesita una selección optimizada de componentes
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno

El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables. Ver más sobre lo que se necesita para encontrar los componentes adecuados.

operador de plataforma de petróleo en alta mar trabajando con racores para tubo Swagelok fk
Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar

Vea cómo el cambio de los accesorios con cono y rosca a la serie FK ayudó a un operador de una plataforma petrolífera en alta mar a reducir el tiempo de instalación en un 80%.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.