text.skipToContent text.skipToNavigation
Spülventil

Rückschlagventile von Swagelok®

Die proportionalen Überströmventile von Swagelok® schützen allgemeine Industrieanwendungen vor Überdruck und erlauben mehrere Öffnungsdruckbereiche. Die Entlüftungs- und Spülventile sorgen für eine wirksame Entlüftung, Spülung bzw. Druckabsenkung der Signalleitung in die Atmosphäre.

Überströmventile anzeigen

Die Überströmventile der Serie R von Swagelok® öffnen allmählich, wenn der Druck über den Einstelldruck ansteigt. Sie dienen dem zuverlässigen Schutz des Bedienpersonals und sorgen dafür, ordnungsgemäße Prozessbedingungen sicherzustellen. Der gewünschte Einstelldruck ist werksseitig konfigurierbar oder kann vor Ort leicht an veränderte Betriebsbedingungen angepasst werden. Die Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck von Swagelok® eignen sich für Betriebsdrücke bis zu 1.378 bar (20.000 psig).

Die proportionalen Überströmventile der Serie PRV von Swagelok® sind nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV zertifiziert und verfügen entsprechend Druckgeräterichtlinie über eine CE-Kennzeichnung als Sicherheitsventil gemäß ISO 4126-1. Sie werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet.

Die Entlüftungsventile der Serie BV von Swagelok® können für einen sicheren Ausbau von Instrumenten und die vereinfachte Kalibrierung von Steuergeräten in Mehrfachventilblöcken oder Manometerventilen eingesetzt werden. Zur Reduzierung flüchtiger Emissionen sind sie mit Niedrigemissionszertifizierung nach API 641 erhältlich.

Bei den Ventilen der Serie P von Swagelok® handelt es sich um manuell betätigte Be- und Entlüftungs- bzw. Ablassventile. Die Rändelkappen sind aus Sicherheitsgründen fest mit dem Ventilkörper verbunden, und dank ihres kompakten Designs lassen sich das Entlüftungs- als auch das Spülventil einfach installieren.

Möchten Sie mehr zum Thema Überström-, Entlüftungs- oder Spülventile erfahren?

Lassen Sie sich vor Ort unterstützen

릴리프 밸브 카테고리

블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈

블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈

계장 장치용 컴팩트 블리드 밸브와 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브를 포함한 퍼지 밸브로 편리한 설치를 경험해보십시오. 

비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3, RL4 및 KVV 시리즈

비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3, RL4 및 KVV 시리즈

압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리는 고압 및 저압 비례식 릴리프 밸브를 알아보십시오. 액체 및 가스 서비스에 적합합니다.

비례식 안전 릴리프 밸브, PRV 시리즈

비례식 안전 릴리프 밸브, PRV 시리즈

유연하고 신뢰성 높은 과압 보호 기능을 제공하며, PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증을 받았고 ISO-4126-1에 따른 CE 마크를 획득했습니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

최적의 성능을 제공하는 스프링 키트, 씰 키트, 핸들 키트, 인서트 기크, 포펫 키트를 포함한 릴리프 밸브용 예비 부품과 액세서리를 찾아보십시오.

중압 릴리프 밸브, RV 시리즈

중압 릴리프 밸브, RV 시리즈

설정 또는 조절 가능한 압력과 안정성을 제공하는 잠금 너트로 일반 산업용 애플리케이션에서 과압 보호 기능을 확보할 수 있습니다.

릴리프 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

릴리프 및 블리드 밸브

비례식 릴리프 밸브

R 시리즈 비례식 릴리프 밸브는 다양한 액체 및 기체 일반 산업용 애플리케이션에서 간단하고 신뢰성 높은 과압 방지 기능을 제공하며, 10~6000 psig(0.7~413 bar)의 설정 압력을 지원합니다. 이 제품은 압력이 증가하면 점진적으로 열리며, 시스템 압력이 설정 압력 아래로 떨어지면 닫힙니다. PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 다섯 가지 설정 스프링 압력 범위를 선택할 수 있는 인증된 안전 밸브이며, 원하는 설정을 보장할 수 있도록 선택한 설정 압력이 출고 시 설정 및 테스트되고, 잠금과 태그가 적용됩니다.

블리드 및 퍼지 밸브

Swagelok 블리드 밸브는 계장 제거 전 또는 제어 장치의 캘리브레이션을 진행할 수 있도록 신호 라인 압력을 대기로 벤트하는 데 사용할 수 있습니다. 수나사 NPT 및 SAE 연결구로 공급 가능합니다. 퍼지 밸브는 NPT, SAE, Swagelok® 튜브 피팅 또는 튜브 어댑터 연결구가 포함된 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브입니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.