text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브

Swagelok® 벌크 가스 다이어프램 밸브(LD 시리즈)

Swagelok LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브는 광범위한 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 강도, 유연성, 사이클 수명의 조합을 제공합니다.

추가 정보 찾기

Swagelok® LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브는 최대 300 psig(20.6 bar)의 사용 압력에서 차단, 벌크 가스 분배, 차단 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 개별 다이어프램 세 개로 강도, 유연성, 사이클 수명의 이상적인 조합을 제공하는 동시에, 전체 금속 구조로 안전성과 내구성이 강화되었습니다.

Swagelok LD 시리즈 밸브는 또한 유체 접촉 영역에서 스프링과 나사를 없앤 혁신적인 구조를 채택하여 더 청정한 운영이 가능하며 오염 위험이 감소됩니다. 더불어, PCTFE 인서트를 사용한 독자적인 보상형 스템 팁 구조로 누설 없는 차단이 촉진되며 과도한 조임으로 인한 손상이 예방됩니다.

사양

사용 압력 최대 300 psig(20.6 bar)
온도 –28°~148°C(–20°~300°F)
유량 계수 최대 13
몸체 재질 CF3M 주조 스테인리스강, 주조 바 스톡 316L 스테인리스강
다이어프램 재질 316L 스테인리스강
연결구 종류: Swagelok® 튜브 피팅, 수나사 VCR® 면 밀폐 피팅, 암나사 NPT, 암나사 ISO, 튜브 연장
크기: 12~25 mm; 1/4~1인치

벌크 가스 다이어프램 밸브에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

벌크 가스 다이어프램 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Carl White, who has spent nearly 40 years working at various points in the semiconductor industry supply chain, offers a firsthand perspective on the past, present, and future of semiconductor industry advancement.
Q&A: Semiconductor Manufacturing Past, Present, and Future

Find out how collaboration between semiconductor tool OEMs, microchip manufacturers, and fluid system solutions providers has enabled the semiconductor market to keep up with the demands of Moore’s Law for decades, and where we go from here.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.