Swagelok®-Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck
Proportionale Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck eignen sich für Betriebsdrücke bis zu 1.378 bar (20.000 psig). Sie dienen dem Schutz des Bedienpersonals und sorgen dafür, ordnungsgemäße Prozessbedingungen sicherzustellen.
Kontakt aufnehmen und mehr erfahrenDie proportionalen Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck sind wahlweise mit werkseitig voreingestelltem oder extern einstellbarem Öffnungsdruck erhältlich. Für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen stehen mehrere Öffnungsdruckbereiche zur Auswahl.
- Werkseitig voreingestellte Überströmventile sind mit Öffnungsdrücken von 1.000 bis 20.000 psig (68,9 bis 1.378 bar) in Schritten von 100 psig (6,9 bar) erhältlich. Die Kontermutter fixiert die Einstellschraube und gewährleistet so einen konstanten Öffnungsdruck.
- Überströmventile mit einstellbaren Öffnungsdrücken sind in 2 Federdruckbereichen lieferbar: 1.000 bis 10.000 psig (68,9 bis 689 bar) und 10.000 bis 20.000 psig (689 bis 1378 bar)
Spezifikationen
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Betriebsdruck | bis 1.378 bar (20.000 psig) |
| Einstelldruck | 68,9 bis 1378 bar (1.000 bis 20.000 psig) |
| Auslösung | Werkseitig voreingestellter oder einstellbarer Öffnungsdruck |
| Temperaturen | bis 121 °C (250 °F) |
| Endanschlüsse | Konus- und Gewindeverschraubungen (3/8 und 9/16 Zoll, Einlass), Swagelok-Rohrverschraubung der Serie FK für mittleren Druck (3/8, 1/2 und 9/16 Zoll, Einlass), NPT-Innengewinde (3/4 Zoll, Augang) |
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie durch den Einsatz von Überströmventilen der Serie RV die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihre Fluidsysteme für mittleren Druck verbessern können.
Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
13.500 Verbindungsstellen bei null Leckagen für AGI Industries
Erfahren Sie, wie AGI Industries durch den Einsatz von Ventilen der Serie FKB und Verschraubungen der Serie FK an neun chemischen Einspritzvorrichtungen eine leckagefreie Abdichtung über 13.500 Verbindungsstellen hinweg sichergestellt hat.