バルブ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
- –200~648°C
- 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、固溶化熱処理316ステンレス鋼(サワー・ガス用)、CF3M、ポリアミド
- 0.34~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H — Modelo Recto, Actuación Manual
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-12BG-MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-2H Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. - SS-2H2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-4BG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BG-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4BG-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BKT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BKT-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4BK-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BRG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BW-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4H Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4H2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4H4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-4H-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. - SS-4H-TH3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Extensión de Tubo 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-4H-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4H-V13 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre SS-4H-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado a tope 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado a tope SS-4H-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6BG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6BG-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6BK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6BW Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6H-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-8BG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8BG-TW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8BG-VCR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8BK-VCR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® -
ベローズ・シール・バルブ — 一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ — Modelo Recto, con Actuador
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-10BK-MM-1C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® SS-12BK-MM-1C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-4BK-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BK-1O Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BK-V51-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-V51-1CM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-VCR-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6BK-1C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6BK-1O Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6BK-MM-1C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6BK-MM-1O Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6BK-TW-1C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-8BK-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8BK-1O Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8BK-VCR-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BK-VCRVP-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BK-VCR-1O Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間