text.skipToContent text.skipToNavigation
Clapet anti-retour

Clapets anti-retour en polymère très haute pureté (série CHP) Swagelok®

Les clapets anti-retour en fluoropolymère très haute pureté série CHP sont caractérisés par de faibles pressions de tarage et d’étanchéité. Leurs composants en contact avec le fluide sont conformes à la norme SEMI F57-0301 sur les composants pour systèmes très haute pureté.

Demander un complément d’information

Nos clapets anti-retour sans joint torique en fluoropolymère UHP de la série CHP sont conçus pour maximiser le débit tout en réduisant les pertes de charge, éliminer les zones de non-écoulement et assurer l’absence de fuites pendant les cycles thermiques.

  • La conception sans joint torique du ressort assure un fonctionnement propre et la forme profilée réduit les turbulences et les pertes de charge.
  • Un joint de boîtier avec une conception à double emboîtement assure l’absence de fuites pendant les cycles thermiques et dans les applications haute pression.
  • Un ressort composé de PFA non contaminant permet d’installer la vanne sans se soucier de l’orientation. Une butée fixe empêche le ressort de se comprimer jusqu’à atteindre sa longueur sous charge, ce qui permet au fluide de s’écouler autour des spires du ressort et limite la rétention.
  • Dans les corps de tailles moyennes, le dispositif de retenue est conçu pour maximiser le débit et réduire les pertes de charge. Dans les corps de petites tailles, la conception à cage ouverte du dispositif de retenue garantit l’alignement du clapet et élimine les zones de non-écoulement.

Ces vannes peuvent être orientées comme on le souhaite et sont disponibles avec des raccords d’extrémité à filetage fin évasé et Nippon Pillar® Super 300.

Caractéristiques techniques

Pressions de service Jusqu’à 5,5 bar (80 psig)
Température du fluide 10 à 85°C (50 à 185°F)
Matériau du corps
Petit corps PTFE modifié
Corps moyen PFA
Pression de tarage
Petit corps Moins de 0,11 bar (1,5 psig)
Corps moyen Moins de 0,07 bar (0,9 psig)
Pression d’étanchéité Jusqu’à 0,04 bar (0,5 psig)
Coefficient de débit Jusqu’à 4,1
Raccordements d’extrémité
Type Évasé à filetage fin, Nippon Pillar® Super 300
Dimension Petit corps : 1/4 et 3/8 po ; 6 et 10 mm
Corps moyen : 1/2 et 3/4 po

Ultrahochreine Rückschlagventile aus Fluorpolymer der Serie CHP—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Shenyang Blower Works
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Kennzeichnung an Ventilen und Schläuchen
So optimieren Sie die Wartung durch Kennzeichnungen an Ventilen und Schläuchen

Erfahren Sie von zwei Experten von Swagelok, wie Sie mit einem zuverlässigen Kennzeichnungssystem für Schläuche und Ventile in industriellen Fluidsystemen von einfacheren Wartungsprozessen und kürzeren Ausfallzeiten profitieren.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.