text.skipToContent text.skipToNavigation
ダイエレクトリック継手

Swagelok®ダイエレクトリック継手

ダイエレクトリック継手を使用して電流の影響からモニタリング計器を遮断して保護することで、計器の精度を維持し、計器の交換コストを削減することができます。なお、流量が制限されることはありません。

ダイエレクトリック継手を見る

Swagelokダイエレクトリック継手は、2つの主要な機能(電気絶縁性および流体の封止性能)を分離することで、計器を保護します。成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します。

ダイエレクトリック継手を天然ガス・パイプラインのモニタリング・ステーションより前方の導圧管に取り付けると、 流量を制限することなくカソード電流を遮断することができます。エンド・コネクションが Swagelok®チューブ継手 (ゲージで締め付け度の確認が可能)やNPTねじのため、チューブやパイプに直接接続することができ、取り付けに要する時間を短縮することが可能です。

ダイエレクトリック継手に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

절연 피팅 카테고리

유니온

유니온

Swagelok® 유전체(dielectric) 피팅은 최대 유량을 허용하는 동시에 모니터링 계기를 전류의 영향으로부터 차단하고 보호합니다.

Catalogues des raccords diélectriques

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。