The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Kit ressort jaune pour soupape proportionnelle série R3A, 24,1 à 51,7 bar (350 à 750 psig)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Kit ressort
Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.
Servicio de líquidos o gases; Presiones de disparo de 0,7 a 413 bar (10 a 6000 psig); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/4 y 1/2 pulgada
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Válvulas de alivio proporcional ajustables exteriormente serie RL3 Instrucciones de instalación del mando manual
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Pour séries | Série R3A |
Pression de rupture | 350-750 PSI (réglable) |
Plage des pressions de tarage | 350 à 750 (24,1 à 51,7) |
eClass (4.1) | 37010634 |
eClass (5.1.4) | 37019901 |
eClass (6.0) | 37019102 |
eClass (6.1) | 37019901 |
UNSPSC (4.03) | 40141606 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.