text.skipToContent text.skipToNavigation
ALD(原子層蒸着)用バルブ

Swagelok®ALD(原子層蒸着)用バルブ

Swagelok超高純度用ALD(原子層蒸着)用バルブは、非常に優れたサイクル・ライフ、高速作動、流量、高温対応性、極めて高い清浄度を備えており、最先端の半導体製造アプリケーションにおいて正確なプリカーサーの供給を実現し、デバイスの歩留まりを最大化します。

ALD用バルブについて問い合わせる

ALD用バルブ を世界に送り出してからも、スウェージロックは半導体製造装置メーカーやファブと密接に協力して高度なALD用バルブ・テクノロジーを提供し、市場において急速に進む技術革新に対応する上で欠かせない非常に高いレベルの精度、一貫性、クレンリネス(清浄度)、優れたサイクル・ライフの実現に努めてきました。Swagelok ALD用バルブは、デバイスの生産効率の向上をサポートし、ALDプロセスにおける課題を克服します。

超高純度用ALD用バルブの特徴:

  • サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能
  • 流量係数(Cv値):0.27~1.7
  • 最高200°Cまでの高温環境に対応(高温モデルのアクチュエーターの場合)
  • 電気式インジケーターまたは光学式ポジション・センサー・オプション
  • 超高純度アプリケーションに適したクレンリネス(清浄度)
  • 集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR®面シール継手エンド・コネクション

ALD用バルブで課題を解決する

Categorías de Válvulas de Deposición de Capas Atómicas (ALD)

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie ALD7

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie ALD7

La válvula de diafragma Swagelok® ALD7 de ultra alta pureza ofrece la precisión y consistencia necesarias para maximizar la producción de chips en las aplicaciones de fabricación de semiconductores.

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Series ALD3 y ALD6

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Series ALD3 y ALD6

Las válvulas de diafragma ALD3 y ALD6 ofrecen una larga vida útil, una actuación de alta velocidad y un gran rendimiento en aplicaciones de deposición de capas atómicas.
Válvulas de Ultra Alta Pureza para Aplicaciones de Alto Caudal, Serie ALD20

Válvulas de Ultra Alta Pureza para Aplicaciones de Alto Caudal, Serie ALD20

Tecnología avanzada de deposición de capas atómicas con caudales 2-3 veces superiores a los de otras válvulas ALD gracias a la válvula ALD20 de ultra alta pureza.

ALD(原子層蒸着)用バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

続きを読む

関連資料/コラム記事

スウェージロックの流体システム部品には、半導体製造環境においても長期にわたり使用可能な材料を採用しています。
最適な合金で半導体製造の歩留まりを高める

重要な流体システム部品に適した金属材料を選定することで、エンドからエンドまでの製造の歩留まりを高め、長期的な収益性の向上を図る方法を紹介します。

40年近くにわたり半導体業界のサプライ・チェーンに身を置いてきたカール・ホワイト氏に、半導体業界の進歩の過去、現在、未来について話を伺います。
Q&A:半導体製造の過去・現在・将来

半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

希釈冷凍機メーカーのブルーフォース社は、スウェージロックの流体システム部品およびソリューションに信頼を寄せています。
最先端科学で信頼できる流体システム・ソリューション

フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、量子コンピューターや実験物理学などに欠かせない流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由を紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.