Swagelok® Lecksuchmittel, Schmier- und Dichtmittel
Mit den Lecksuchmitteln, Schmier- und Dichtmitteln von Swagelok lassen sich Leckagen problemlos finden und beseitigen oder gänzlich vermeiden, noch bevor sich diese auf die Leistung Ihres Fluidsystems auswirken.
Lecksuchmittel |Unsere Lecksuchmittel zeigen an, welche Systemverbindungen Undichtigkeiten aufweisen
Schmier- und Dichtmittel |Unsere Schmier- und Dichtmittel können Leckagen bei der Montage verhindern.
Mit unseren Lecksuch-, Schmier- und Dichtmitteln Leckagen unterstützen wir Fluidsystembetreiber dabei, ihre Betriebskosten zu senken, die Montagezeiten zu verkürzen und für eine höhere Betriebssicherheit zu sorgen. Denn im besten Fall verursacht eine Leckage zwar hohe Kosten, wenn Betriebsmittel oder Prozessmedien verloren gehen, doch weitaus gefährlicher sind die mit einer Leckage einhergehenden Sicherheitsrisiken für das Betriebspersonal. Wir bieten eine Vielzahl von Lecksuchmitteln, Schmier- und Rohrleitungsdichtmitteln, um Sie bei der Beseitigung und Vorbeugung derartiger Leckagen zu unterstützen.
- Zur Ermittlung von Leckagestellen in Ihren Fluidsystemen können Sie die Snoop® Lecksuchmittel von Swagelok auf die vorhandenen Verbindungsstellen auftragen und anhand der Blasenbildung die entsprechende Stelle finden.
- Zur Vorbeugung von Leckagen an Verbindungsstellen stehen folgende Swagelok-Produkte zur Auswahl: SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freies Gewindedichtmittel sowie die Verschlussstopfen der Serie TP von Swagelok.
- Für eine erleichterte Rohrleitungsmontage und sicherere Verbindungsstellen bieten wir die Goop™ Gewindeschmiermittel.
Mehr über Leckageerkennung erfahren
Haben Sie Fragen zu unseren Lecksuch-, Schmier- und Dichtmitteln?
Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel – Kategorien
Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Seiten 1-1. Merkmale: Stopfen für Wärmetauscherrohre dichten die Enden von undichten Rohren und verlängern so den Einsatz von Wärmetauschern.

Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.