スウェージロックのレギュレーター
一般産業用圧力レギュレーターは、流体システムの安全なオペレーションに欠かせません。スウェージロックの圧力レギュレーターは、一貫して正確なパフォーマンスを発揮し、安全性およびコスト効率に優れた流体システムのオペレーションを実現します。スウェージロックは、グローバルに活躍する専門スタッフおよびフィールド・エンジニアを擁しており、高品質な製品と共に必要な知識を提供することで重要なアプリケーションにおける圧力の最適化を実現し、世界中の産業界に信頼とサポートをお届けします。
ニーズに適したレギュレーターのタイプを見つけるスウェージロックの圧力レギュレーターは、長期にわたって一貫して正確なパフォーマンスを発揮します。設計、製造、組み立て、厳格な基準に基づいたテスト を行うことで妥協のない品質を実現し、高い評価をいただいています。スウェージロックは、レギュレーターの包括的な製品ラインアップを通じて、さまざまな流量やアプリケーションの圧力を効率的に管理し、流体システムのオペレーションにおける安全性、信頼性、コスト効率の向上を実現します。
スウェージロックは、試験環境において正確な圧力調整を行う分析/計装用レギュレーター(Kシリーズ)、大規模な一般産業アプリケーション用のプロセス圧力レギュレーター(プロセス・レギュレーター/RHPSシリーズ)、クリーン・プロセス用の高純度/大流量用レギュレーター(HFシリーズ)、試料の前処理用のヒーター付きレギュレーターおよび蒸気加熱式レギュレーター(KEV / KSVシリーズ)、継続したガス供給を行うガス・ボンベ切り替え用レギュレーター(KCMシリーズ)、危険な流体を安全に貯蔵することが可能なタンク・ブランケティング用レギュレーター などの製品を取り揃えています。
業界のプロであっても、製品選定を誤ったことで圧力調整の問題に直面することは珍しくありません。スウェージロックのアドバイザーは、技術的な専門知識を駆使して、部品のサイズ選定、材料の選定、現場でのトラブルシューティング、システム設計をサポートし、加圧下の流体システムにおける信頼性の高いオペレーションの実現に貢献します。スウェージロックは、レギュレーターの幅広い製品ラインアップ ならびに専門スタッフによるサポートを通じて、お客さまの目標達成をアシストします。
Categorías de Reguladores
Reguladores de Contrapresión, Pilotados
Proteja los equipos sensibles de sistemas complejos controlando las presiones de entrada y aguas arriba variables a pesar de las demandas de caudal variables.
Reguladores de contrapresión, de Muelle
Controle con precisión la presión de entrada, asegurando la consistencia de la producción y el rendimiento del proceso en las distintas aplicaciones industriales.
Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF
Diseñe sistemas más eficientes con capacidad de regulación manual, gran capacidad de caudal y un diseño resistente a la corrosión para un control fiable del gas.
Reguladores de Presión, Pilotados
Consiga un control preciso y constante de las fluctuaciones de presión, independientemente de las variaciones del caudal o de la presión de entrada.
Reguladores de presión, Reguladores muelle
Mantenga el rendimiento de los procesos en los sistemas de distribución de productos químicos, agua desionizada y suministro de productos químicos con el regulador reductor de presión de muelle adecuado.
Reguladores de presión calefactados eléctricamente
Aumente la precisión y la estabilidad con un regulador reductor de presión vaporizador calefactados eléctricamente, ideal para vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas.
Reguladores Vaporizadores de Diafragma Calefactados por Vapor
Explore los reguladores reductores de presión de vaporización de última generación en Swagelok. Logre un control de presión preciso con nuestra diversa gama de productos.
Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas
Garantice un suministro de gas seguro y eficiente con nuestros reguladores de cilindros de gas y reguladores de cambio de alta calidad. ¡Confíe en nosotros para obtener soluciones confiables de control de gas!
Reguladores de Presión para tankblanketing o inertización de Tanques
Explore las soluciones Swagelok de reguladores de inertización de tanques para un control preciso de la presión y una gestión fiable del gas en procesos industriales.
Recambios y Accesorios
Mantenga los reguladores y reduzca las paradas con los conjuntos de reparación OEM. Los conjuntos incluyen componentes húmedos, lubricante e instrucciones.
Reguladores de Rampa
Descubra el regulador de presión de hidrógeno Swagelok para estaciones de servicio. Vea cómo este regulador para gas hidrógeno garantiza un control de presión seguro y preciso.
レギュレーターのカタログ
分析装置や計装制御装置の二次側または一次側の圧力維持(Kシリーズ)、過酷な産業環境における圧力調整(RHPSシリーズ)、高純度/大流量アプリケーションにおける圧力調整(HFシリーズ)、危険な流体を貯蔵するタンクを含むシステムにおける圧力調整(タンク・ブランケティング用)など、お客さまのニーズに合わせた製品を取り揃えています。構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリー、取り付け方法など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Un regulador de presión tiene un mecanismo sensor (de pistón o diafragma) que, por un lado está sujeto a una fuerza de carga (FS) creada por un muelle (ver más abajo) o por presión de gas. Por el otro lado, el elemento sensor está sujeto a la fuerza (F) del fluido del sistema.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Tamaño compacto con rangos de caudal hasta 200 L/min std.; Presiones de entrada hasta 34,4 bar (500 psig); Presión de salida ajustable manualmente hasta 10,3 bar (150 psig); El cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR los hace aptos para aplicaciones de pureza ultra alta; Conexiones finales mediante cierre frontal con junta plana metálica VCR® de 1/4 pulg., soldadura de tubo a tope de 1/4 pulg. y montaje modular superficial de 1,5 y 1,125 pulg.
Swagelok® HF series are high-flow, high-purity pressure regulators available in compact preset or dome-loaded models with flow rates up to 300 std L/min.
Características : Modelos reductores de presión; de contrapresión; de muelle, pilotados y neumáticos; conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.; presiones de servicio hasta 700 bar (10 150 psig); temperaturas desde –20 a 80°C (–4 a 176°F).
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターの性能を比較することができます。
適切なレギュレーターを探す関連資料/コラム記事
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。
ドループを最小限に抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。この動画では、減圧レギュレーターにおけるドループを最小限に抑えるために考慮すべきポイントを紹介します。
ヒーター付きレギュレーター(KEVシリーズ):注目のソリューション
分析用サンプリング・システム用のSwagelok®ヒーター付きレギュレーター KEVシリーズが、オペレーターによる入力や周囲温度などの動作条件の変化にどう対応し、一貫性および信頼性に優れたパフォーマンスを発揮するかをご覧ください。
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。
実験台から繁忙な製造施設、商業用充填ステーションまで、一般産業用圧力レギュレーターは流体を最適な圧力で封じ込め、移送する上で重要な役割を担っています。これらのアプリケーションにおいて圧力を適切に調整していなかった場合、不正確な試験結果、プロセスの中断、装置の損傷、人的被害などが生じるおそれがあります。システム内のレギュレーターは、長期のオペレーション期間中、一貫して正確に圧力レベルを維持し、頻繁なメンテナンス、修理、交換を必要としないことが求められます。
スウェージロックの圧力レギュレーターは、流体システムを安全かつ確実に、そしてコスト効率の良いオペレーションを行うのに必要な、一貫して正確なパフォーマンスを長期にわたって発揮します。
レギュレーターの機能を学ぶ
スウェージロックでは、世界各地の指定販売会社に流体システム・アドバイザーを配置し、スプリング・ロード式やドーム・ロード式をはじめ、さまざまなタイプの圧力レギュレーターの選定に関して、現地でサポートを行っています。また、レギュレーターの問題を診断し、レギュレーターを含む流体システム(ガス供給システムなど)のカスタマイズや構築のサポートも行っています。