text.skipToContent text.skipToNavigation
Reguladores de presión Caldeados Eléctricamente

Reguladores de Presión Vaporizadores Caldeados eléctricamente Swagelok®

El regulador reductor de presión vaporizador caldeado eléctricamente serie KEV está clasificado para su uso en zonas peligrosas y puede vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas para evitar que se condensen.

Obtenga Ayuda Seleccionando Reguladores

La serie KEV es un regulador vaporizador caldeado eléctricamente diseñado para vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas. Tiene un elemento calefactor extraíble en contacto directo con el fluido de proceso para obtener la máxima eficiencia térmica y facilitar la limpieza. Disponible en configuraciones de sensor de diafragma o de pistón, el regulador KEV es apto para zonas peligrosas e incluye un controlador de temperatura integrado.

El controlador electrónico del regulador puede anular los ajustes de temperatura para evitar el sobrecalentamiento sin interrumpir la evaporación. Con su bajo volumen interno y su diseño versátil, el regulador KEV permite a los usuarios adaptar los productos según las necesidades específicas de las aplicaciones en cuanto a sensibilidad y presión de salida, lo que lo hace una solución flexible para diversos requisitos de vaporización y precalentamiento.

El regulador KEV está certificado por ATEX, IECEx, UKEX y CSA para entornos críticos y peligrosos, tal y como se indica en el catálogo de productos, y tiene una clasificación de temperatura T3 para todos los rangos de calefactores.

Vea nuestra lista de reproducción de vídeos de reguladores que contiene cuatro vídeos sobre cómo los reguladores KEV pueden ayudar a evitar las paradas.

Especificaciones

Máxima Presión de Entrada 248 bar (3600 psig)
Rangos de Control de Presión0 a 0,68 bar (10 psig) hasta 0 a 248 bar (3600 psig)
Coeficiente de Caudal0,02 o 0,06
AlimentaciónEléctrica: 120 y 240 V (ca) (± 10 %), 50/60 Hz
Rangos del Calefactor: 50, 100, 150 y 200 W
Rangos de Control de la Temperatura23 a 193°C (75 a 380°F)
Certificado para Atmósferas Explosivas / Áreas Peligrosas
  • ATEX (Europa) e IECEx (internacional)—Grupo II, Categoría 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    Temperatura ambiental: –20 a 60°C (–4 a 140°F)
  • CSA (Canadá y EEUU)—Clase I, Div I, Grupos B, C y D;T3; Carcasa CSA tipo 4
    Temperatura ambiental: –50 a 50°C (–58 a 122°F)

Vea cómo maximizar el tiempo de funcionamiento y minimizar las interrupciones con el regulador Swagelok serie KEV.

Lea el Artículo

Catálogos de Reguladores Reductores de Presión Vaporizadores Caldeados Eléctricamente

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

드룹(droop)을 나타내는 유량 곡선 차트
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법

드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.