The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Комплект пластиковых трубных опорных хомутов с болтовым креплением, размер трубки 8 мм, корпус опоры из полипропилена
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Support pour tube en plastique boulonné
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Из полипропилена |
Matériau des fixations | Нержавеющая сталь 304 |
Diam. ext. du tube | 8 мм |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-12TM | Из полипропилена | 12 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.