text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Kreuzstück, Messing, 1/8 Zoll Rohrverschraubung

Referencia #: B-200-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Brass
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1/8 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 3 1/8 in.
Tipo de conexión 3 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 4 1/8 in.
Tipo de conexión 4 Swagelok® Tube Fitting
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030707
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37200107
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142614
UNSPSC (13.0601) 40183111
UNSPSC (15.1) 40183111
UNSPSC (17.1001) 40183111
Cruces

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Swagelok Kreuzstück, Messing, 1/8 Zoll Rohrverschraubung

Referencia #: B-200-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Cruces
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

B-200-4 — Swagelok Kreuzstück, Messing, 1/8 Zoll Rohrverschraubung

Atributo Valor
Material del Cuerpo Brass
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1/8 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 3 1/8 in.
Tipo de conexión 3 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 4 1/8 in.
Tipo de conexión 4 Swagelok® Tube Fitting
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030707
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37200107
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142614
UNSPSC (13.0601) 40183111
UNSPSC (15.1) 40183111
UNSPSC (17.1001) 40183111
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-400-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-600-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-810-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-100-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1210-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-12M0-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1610-4 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-16M0-4 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-18M0-4 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-200-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-3M0-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-400-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-600-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6M0-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-810-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8M0-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.