|
Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,5, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Réf. pièce : SS-QC6-B-4PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
BasesRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,5, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bases
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
Spécifications
SS-QC6-B-4PF — Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,5, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Inclusión de aire | 1 см3 |
| Material del Cuerpo | Нержавеющая сталь 316 |
| Proceso de Limpieza | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 дюйма |
| Tipo de conexión 1 | Внутр. резьба NPT |
| Cv Máximo | 0,5 — при соединении со штоком DESO; 0,9 — при соединении со штоком SESO |
| Lubricante | Смазка Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | фторуглерод FKM |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 1500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 103 бар при 21 °C |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Serie | QC6 |
| Derrame | 1 см3 |
| Pruebas | 1 см3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Latón | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-4MT | Latón | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-6M0 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-600 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-6PF | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-6PM | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-B-810 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-B-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-B-8PM | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-2PF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-2PM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400IS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFJA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMKR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600IS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600K1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600K2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600K3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6MT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6PMIS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-810K5 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8FT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.