Thermomètres Swagelok®
Obtenez facilement des mesures de température d’une grande fiabilité avec les thermomètres Swagelok avec spirale bimétallique au mouvement amorti.
Demander un complément d’informationLes thermomètres Swagelok® ont des boîtiers hermétiquement scellés conformes à la norme ASME B40.200 pour éviter la formation de buée et les dommages causés par l’humidité aux composants internes. Ils sont étalonnés à l’usine conformément à la norme ASME B40.200 et offrent une protection des composants internes sur ± 50 % de la plage de mesure, jusqu’à 260°C (500°F). Un gel sans silicone atténue les effets des vibrations.
Ces thermomètres sont proposés avec un choix de verres en acrylique, en verre, en polycarbonate et en verre de sécurité pour répondre aux besoins des différentes applications. Normalement fabriqués en acier inoxydable 304 entièrement soudé, ils sont également proposés avec des raccordements au process et des tiges en acier inoxydable 316. Les cadrans conçus pour éviter les erreurs de parallaxe sont faciles à lire, et le dispositif de réglage externe permet d’étalonner le thermomètre directement sur site.
Les options proposées sont les suivantes : pas d’amortissement ; certificat d’étalonnage rattachable au NIST ; bain de silicone liquide (non disponible avec l’amortissement standard, les verres optionnels ou les plages de mesures dépassant 260 °C [500 °F]) ; raccordement au process et tige en acier inoxydable 316 ; écrou-union de blocage NPT.
Caractéristiques techniques des thermomètres
Plages de mesures | –70 à 70°C jusqu’à 100 à 540°C –100 à 150°F jusqu’à 200 à 1000°F |
Précision | ±1 % de l’étendue de l’échelle, conformément à la norme ASME B40.200 |
Fluide d’amortissement | Gel inerte sans silicone |
Configurations | Angle réglable, raccordement situé au centre arrière ou en bas de la face arrière |
Taille du cadran | 76,2 mm (3 po) ; 127 mm (5 po) |
Tailles de tige | 6,4 mm (0,25 po), longueurs comprises entre 63,5 et 305 mm (2,5 et 12 po) |
Raccordement au process | Raccord fileté NPT 1/2 po (standard), G1/2B (option) |
Vous avez des questions sur nos thermomètres ?
Catalogues des thermomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.