Reguladores — Recambios y Accesorios
Los recambios y accesorios de los reguladores constan de:
- Conjunto de reparación de la serie KPR
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Recambios y Accesorios — Conjunto de Mantenimiento para la serie KPR
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質一次側の最高使用圧力(20℃にて)二次側の圧力調整範囲ポートポート・パターンKPR1D00412A0-KIT - 1,7 bar (25 psig) 0-0,68 bar (0-10 psig) y 0-1,7 bar (0-25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra - 9R0079 - N/A N/A N/A - KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間