Système de soudure
Système de soudure disponible avec ces caractéristiques :
- Intensité du courant pouvant aller jusqu’à 200 A
- Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale
- Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l’arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène
- Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d’un contrôleur de débit massique intégré
- Poids inférieur à 23 kg (50 lb)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Matériel de soudure — Jauges de centrage
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tubeCWS-5CG Série 5 - -
Matériel de soudure — Plenum
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tubeCWS-5PLEN Série 5 - -
Matériel de soudure — Papier pour imprimante thermique
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tubeCWS-DRP-PAPER - - -
Matériel de soudure — Électrodes en tungstène
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tubeCWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - CWS-C.062-1.105-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - -
Matériel de soudure — Câble adaptateur de tête à souder
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tubeSWS-M200-WH-ADPTR - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires