text.skipToContent text.skipToNavigation
메탈 튜빙 FZ 및 FN 시리즈

Swagelok® 메탈 튜빙(FZ 및 FN 시리즈)

FZ 및 FN 시리즈 메탈 튜빙은 고온 진공 및 저압 애플리케이션에서 투과를 줄여줍니다.

추가 정보 요청

FZ 시리즈 메탈 튜빙

FZ 시리즈는 FJ 시리즈 호스의 비편조(zero-braid) 버전이며 코어 튜브에 편조가 필요한 압력이 가해지지 않는 호스 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 이 비풀림처리(non-annealed) 전체 메탈 튜빙은 동적 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

FN 시리즈 메탈 튜빙

FN 시리즈는 FJ 시리즈의 풀림처리 비편조(zero-braid) 버전이며 주름관 메탈 튜브(CT) 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 어셈블리의 비탄성(Form-fit-and-stay) 특성을 통해 진공 사이 고정 연결 또는 저압 고정 애플리케이션에서 오정렬과 시스템 경로 변경을 보상할 수 있습니다. 이 제품은 동적 애플리케이션용으로 설계되지 않았습니다.


FZ 및 FN 시리즈 튜빙은 투과가 바람직하지 않은 고온 진공 또는 저압 애플리케이션의 요구 조건을 충족하도록 설계되었습니다. 또한 튜빙 태그 추가 세정 추가 헬륨 누설 테스트 등의 다른 옵션이 포함된 맞춤형 어셈블리도 사용 가능합니다.

사양

사용 압력FZ 시리즈: 최대 250 psig(17.2 bar)
FN 시리즈: 최대 135 psig(9.3 bar)
재질코어: 316L SS
연결구: 316 SS
공칭 호스 크기1/4~1/2인치
온도 범위–200~537°C(–325~1000°F)
최대 연속 길이1219 cm
연결구Swagelok® 튜브 어댑터 회전형 수나사 및 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 튜브 맞대기 용접
Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정 설치 검사 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 읽어보십시오

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.