text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Conectores macho — Tes

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Racores para Tubo y Adaptadores — Conectores macho — Tes
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-400-3-4TMT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
B-400-3-4TTM Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-400-3TMT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
B-400-3TTM Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-810-3-8TMT Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
B-810-3-8TTM Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
S-600-3TTM Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-1010-3TMT Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1010-3TTM Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-10M0-3TMT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10M0-3TTM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-1210-3TMT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1210-3TST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-1210-3TTM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-1210-3TTS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-12M0-3-4TMT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12M0-3-4TTM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-12M0-3-8TMT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12M0-3-8TTM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-1610-3TMT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-1610-3TTM Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-200-3-4TMT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-200-3-4TTM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-200-3TMT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-200-3TTM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-3-4TMT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-400-3-4TMTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-400-3-4TRT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-400-3-4TTM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-3-4TTR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-3TMT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-400-3TST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-400-3TTM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-3TTS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-600-3-6TMT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-600-3-6TTM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-600-3TMT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-600-3TST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-600-3TTM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6M0-3-4TMT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6M0-3-4TTM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6M0-3-4TTR Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6M0-3TMT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6M0-3TTM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-810-3-4TMT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-810-3-4TTM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-810-3-8TMT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-810-3-8TTM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-810-3TMT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-810-3TST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-810-3TTM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8M0-3-4TMT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8M0-3-4TTM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.