text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Dichtungen

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Dichtungen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
CU-12-VCR-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-16-VCR-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-2-VCR-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-4-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-4-VCR-2-GR Copper - - - - Ver producto
CU-8-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-8-VCR-2-GR Copper - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2 니켈 - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-GR 니켈 - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-VS 니켈 - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2 니켈 - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2-GR 니켈 - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - Ver producto
NI-2-VCR-2 니켈 - - - - Ver producto
NI-2-VCR-2-VS 니켈 - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2 니켈 - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-BL 니켈 - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR 니켈 - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Ver producto
SS-10-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-GR Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-GR-VS Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-VS Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-GR Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-GR-VS Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-VS Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-2-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-2-VCR-2-VS Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2 Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-BL Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR Acero inoxidable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-BL 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-KN-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-MR-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-ZC-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-BL 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-GR Edelstahl 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-GR-VS Edelstahl 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-VS-BL Edelstahl 316L - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-ZC-VS Edelstahl 316L - - - - Ver producto
T-8-VCR-2 PTFE - - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.