text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccord VCR à joint métallique Swagelok

Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok

Les raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok vous permettent de créer des raccordements fiables, démontables et dont l’étanchéité est assurée par contact métal sur métal dans des systèmes soudés haute pureté. Fabriqués dans des matériaux de haute pureté et faciles à installer dans des espaces exigus, ces raccords sont parfaitement adaptés aux situations dans lesquelles les fluides ou les températures du système ne sont pas forcément compatibles avec les élastomères des joints toriques.

Voir des raccords VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal. Los accesorios Swagelok VCR® pueden tener una construcción de ultra alta pureza y se pueden utilizar en aplicaciones de alta pureza desde vacío a presión positiva. Los accesorios de cierre frontal tienen menos áreas de atrapamiento y son más limpios que los racores para tubo, lo que limita el potencial de contaminación en las aplicaciones en las que es imprescindible un bajo nivel de partículas. El cierre metal-metal permite utilizar el accesorio VCR® en las aplicaciones en las que los elastómeros son incompatibles con los fluidos del sistema.

Los accesorios VCR® Swagelok son fáciles de instalar y tienen un tamaño compacto, lo que los hace útiles en una gran variedad de aplicaciones donde el espacio es especialmente limitado. La junta con retenedor de instalación lateral de los accesorios fabricada con precisión, facilita la instalación con un mínimo requisito de desplazamiento axial para desmontarla, lo que reduce el tiempo necesario para la instalación y el mantenimiento. Hay disponibles cuerpos con restricción de caudal con varios tamaños de orificio para una reducción consistente del caudal.

¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios VCR®?

Contacte con los Especialistas Locales

Catégories de raccords VCR®

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Obturez l’extrémité d’un raccord ou d’un tube avec des capuchons et des bouchons en acier inoxydable 316 étanches du vide à des pressions positives.

Connecteurs femelles

Connecteurs femelles

Disponibles dans des dimensions diverses, les connecteurs femelles avec raccord VCR à une extrémité créent un joint étanche dans les applications haute pureté.

Connecteurs mâles

Connecteurs mâles

Créez un contact étanche entre l’embout et le joint pour obtenir un raccordement sans fuite tout en conservant la haute pureté d’une étanchéité assurée par contact métal sur métal.

Embouts

Embouts

Les raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok vous permettent de créer des raccordements fiables, démontables et dont l’étanchéité est assurée par contact métal sur métal dans des systèmes soudés haute pureté.

Embouts courts

Embouts courts

Assurent une étanchéité fiable dans des systèmes plus compacts en comprimant le joint métallique présent aux deux extrémités lors du serrage.

Embouts longs

Embouts longs

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d’un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® dans les situations qui nécessitent des raccordements d’extrémité plus longs.

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® pour des raccordements étanches et fiables. Disponibles dans divers matériaux et plusieurs diamètres pour répondre aux besoins de vos applications.

Raccords passe-cloison courts

Raccords passe-cloison courts

Permettant de créer des raccordements étanches à travers une cloison, ces raccords passe-cloison courts seront utilisés dans des applications haute pureté nécessitant des composants compacts.

Raccords à souder

Raccords à souder

Raccordez de manière permanente des tubes et des composants pour créer une liaison solide et étanche qui confère une grande fiabilité aux joints métal sur métal. 

Réducteurs

Réducteurs

Conçus pour les systèmes très haute pureté, ces raccords très fiables relient des tubes de différentes tailles et offrent une excellente étanchéité.

Unions

Unions

Les raccords VCR® Swagelok sont les premiers raccords pour le vide et sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal.

Écrous, joints et accessoires

Écrous, joints et accessoires

Obtenez une étanchéité durable allant du vide à des pressions positives avec ces ressources.

Catalogues des raccords VCR à étanchéité de surface par joint métallique

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.