Needle and Metering Valves — Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 9/16 in.
- –20°F (–28°C) to 650°F (343°C)
- 316 stainless steel
- 15 000 psig (1034 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Needle and Metering Valves — Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series — Configuration droite, tige en V
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeNVT9H1VY30 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle NVT4H1VM60 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle NVT4H1VY30 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle NVT4M1VA20 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle NVT4N1VG15 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle NVT8N1VB15 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle NVT9H1VM60 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle NVT9M1VB20 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle NVT4FK1VA20 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® NVT6M1VA20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle NVT8FK1VB20 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® -
Needle and Metering Valves — Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series — Configuration en angle, tige en V
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeNVT6M2VA20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Product Availability by Store Location
Hours