text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, coude, NPT femelle 3/8 po

Réf. pièce : SS-6-E

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Coudes

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Raccord fileté en acier inoxydable, coude, NPT femelle 3/8 po

Réf. pièce : SS-6-E
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Coudes
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-6-E — Raccord fileté en acier inoxydable, coude, NPT femelle 3/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4-E Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-E Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-ME Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-E Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-2-E Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-2-ME Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-E Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4-ME Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-E-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-6-ME Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-E-10K Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-ME Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.