text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

零部件号:SS-12M0-7-6RG

规格

属性
阀体材料 316 ステンレス鋼
内孔直通
清洁工艺 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
接头 1 尺寸 12 mm
接头 1 类型 Swagelok®チューブ継手
接头 2 尺寸 3/8 インチ
接头 2 类型 ISO管用平行めねじ
流量限制器
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
直通

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

零部件号:SS-12M0-7-6RG
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

规格

SS-12M0-7-6RG — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

属性
阀体材料 316 ステンレス鋼
内孔直通
清洁工艺 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
接头 1 尺寸 12 mm
接头 1 类型 Swagelok®チューブ継手
接头 2 尺寸 3/8 インチ
接头 2 类型 ISO管用平行めねじ
流量限制器
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 查看产品
B-1010-7-6 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-1010-7-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-1210-7-12 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-12M0-7-4RT Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 查看产品
B-1410-7-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-1810-7-16 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-200-7-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-200-7-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-400-7-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-400-7-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-400-7-4RG Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 查看产品
B-400-7-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-400-7-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-600-7-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-600-7-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 查看产品
B-600-7-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-600-7-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
B-6M0-7-4RG Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 查看产品
B-810-7-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
HC-810-7-8 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
S-1210-7-12 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
S-810-7-8 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-100-7-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-100-7-4 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-1010-7-12 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-1010-7-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-1010-7-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-10M0-7-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-10M0-7-4RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 查看产品
SS-10M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 查看产品
SS-10M0-7-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 查看产品
SS-10M0-7-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-10M0-7-6RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 查看产品
SS-10M0-7-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 查看产品
SS-10M0-7-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-10M0-7-8RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 查看产品
SS-10M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 查看产品
SS-10M0-7-8RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 查看产品
SS-1210-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-1210-7-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Taraudage conique ISO 查看产品
SS-1210-7-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-1210-7-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-12M0-7-0007 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 查看产品
SS-12M0-7-12 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-12M0-7-12RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Taraudage conique ISO 查看产品
SS-12M0-7-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-12M0-7-4RG Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 查看产品
SS-12M0-7-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 查看产品
SS-12M0-7-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-12M0-7-6RJ Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) 查看产品
SS-12M0-7-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 查看产品
SS-12M0-7-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-12M0-7-8RG Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 查看产品
SS-12M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 查看产品
SS-12M0-7-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 查看产品
SS-12M0-7-M20X1.5RG Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes M20 x 1,5 Filetage femelle métrique - manomètre 查看产品
SS-1410-7-12 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-15M0-7-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-1610-7-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-1610-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-1610-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-16M0-7-8 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-18M0-7-8 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-2000-7-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT femelle 查看产品
SS-200-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-200-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-200-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-200-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-20M0-7-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-20M0-7-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-22M0-7-12 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-22M0-7-12RP 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-2400-7-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-25M0-7-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-25M0-7-16RP 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-300-7-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-3M0-7-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-3M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-400-7-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-400-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-400-7-2RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-400-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-400-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-400-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-400-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-400-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-400-7-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-400-7-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-400-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-400-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-400-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-400-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-400-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-400-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-400-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-500-7-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-600-7-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-600-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-600-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-600-7-4RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-600-7-4RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-600-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-600-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-600-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-600-7-6RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-600-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-600-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-600-7-8RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-600-7-8RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-600-7-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-6M0-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6M0-7-2RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6M0-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6M0-7-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-6M0-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-6M0-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-6M0-7-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-6M0-7-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-6M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-810-7-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-810-7-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-810-7-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-810-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-810-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-810-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-810-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-810-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-810-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-810-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-810-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-810-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-810-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-810-7-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行ねじ 查看产品
SS-8M0-7-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8M0-7-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-8M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-8M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-8M0-7-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-8M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-8M0-7-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-8M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-8M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面