text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok Instrument Manifold

Swagelok® Manifolds

Swagelok two-, three-, four-, or five-valve manifolds are factory built and tested to deliver reliable solutions for critical instrumentation applications. Direct-mount, remote-mount, or modular systems configurations are available, including low- fugitive-emissions and NACE-compliant alloy versions.

View All Manifolds

Swagelokマニホールドのボディには複数のバルブが格納されているため、リーク・ポイント数を削減することができます。静圧用、液面用、差圧用に設計されており、ボディは従来型とコンパクト型があります。計装用、ダイレクト・マウント用、リモート・マウント用、モジュラー・システム用を選ぶことができます。流路選択システムは、1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載しています。製品のラインアップ:

  • 計装用マニホールド(2バルブ、3バルブ、5バルブ) V、VB、VLシリーズ
  • ダイレクト・マウント用マニホールド(2バルブ、3バルブ、5バルブ) VEシリーズ
  • リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)
  • 計装用モジュラー85システム
  • API 624による低排出認証付きのダイレクト・マウント用マニホールド、リモート・マウント用マニホールド、Mod 85システム
  • 流路選択システム SSVシリーズ(プロセス分析用、しくみにつきましては、動画 をご覧ください)

Swagelokマニホールドは、コンパクトな組み立て設計を採用することでサイズや質量を削減しているため、取り付けやメンテナンスを容易に行うことができます。ボディ材質は、ステンレス鋼、炭素鋼、2相ステンレス鋼などから選ぶことができます。パッキン材質には、さまざまなシステムに使用可能なPTFEや、高温用途に適したGrafoil®があります。

マニホールドに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Categorías de Manifolds

Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación

Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación

Los manifolds de dos válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto. 

Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación

Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación

Los manifolds de cinco válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto. 

Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación

Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación

Los manifolds de tres válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Asegure una instalación y funcionalidad sólidas con los conjuntos de montaje de acero inoxidable para los manifolds serie V.

Selectores de Corrientes

Selectores de Corrientes

Descubra nuestro sistema selector de corrientes compacto para aplicaciones de analizadores de proceso en las que se necesita una mayor resistencia a la corrosión.

マニホールドのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.